(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - caucho de flúor, tipo UD

Sello de aceite - caucho de flúor, tipo UD
  • Descuento por volumen

Los sellos de aceite de flúorubber son altamente resistentes al calor, a los líquidos y a la abrasión, y por lo tanto, son adecuados para su uso en condiciones severas, como a alta presión, en una planta química y para rotación a alta velocidad.

[Caracteristicas]
· Un sello de aceite sella las fugas de lubricante en los cojinetes. Al evitar la penetración de polvo y agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Se mantiene la precisión de la parte del rodamiento y una reducción en el uso de aceite lubricante proporciona beneficios significativos en términos de costos de reparación de corrosión del rodamiento, compensando los costos del equipo de sellado.
· Esencial para impulsar ejes con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· El factor de forma es pequeño, lo que facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UD10012513FKM
UD10513514FKM
UD11014014FKM
UD11514514FKM
UD14017014FKM
UD204011FKM
UD224211FKM
UD254511FKM
UD284811FKM
UD305011FKM
UD325211FKM
UD355511FKM
UD385811FKM
UD406212FKM
UD426512FKM
UD456812FKM
UD487012FKM
UD507212FKM
UD527512FKM
UD557812FKM
UD588012FKM
UD608212FKM
UD628512FKM
UD658812FKM
UD689012FKM
UD709212FKM
UD7510013FKM
UD8010513FKM
UD8511013FKM
UD9011513FKM
UD9512013FKM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
D
(mm)
d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010012513
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010513514
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1011014014
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1011514514
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1014017014
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10204011
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10224211
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10254511
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10284811
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10305011
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10325211
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10355511
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10385811
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10406212
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10426512
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10456812
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10487012
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10507212
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10527512
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10557812
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10588012
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10608212
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10628512
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10658812
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10689012
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10709212
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107510013
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108010513
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108511013
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

109011513
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

109512013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua / Grasa / Solucion quimica / Gasolina / Alcohol / Vapor de agua Materiales adhesivos Caucho Flúor (FKM)
Material del área del borde del sello Metal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente al calor / Poca fricción / Para rodamientos Labio Polvo Presencia
A Tipo de UD Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -20
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 220 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico