(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sello de aceite - serie KE

Sello de aceite - serie KE
  • Descuento por volumen

Ampliamente utilizado como sello de grasa. También se usa accesoriamente en combinación con un sello de aceite tipo A (sello de polvo).

[Características]
· Los sellos de aceite sellan las fugas de lubricante en los rodamientos. Al evitar la penetración de polvo, agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Para asegurar el mantenimiento de la precisión en la parte del rodamiento y reducir el uso de aceite lubricante, la instalación de sellado puede ayudar a reducir los costos en términos de mantenimiento de la corrosión del rodamiento.
· Esencial para los ejes de transmisión con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· La forma pequeña facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KE10204
KE10255
KE11204
KE11224
KE12183
KE12224
KE12255
KE15223
KE15254
KE15304
KE15305
KE15356
KE16223
KE16284
KE17305
KE17326
KE17355
KE19324
KE20263
KE20325
KE20355
KE20356
KE20405
KE20407
KE20426
KE20476
KE22355
KE22425
KE22446
KE24334
KE25355
KE25385
KE25405
KE25455
KE25525
KE26334
KE28354
KE28405
KE28486
KE28506
KE30405
KE30425
KE30456
KE30505
KE30508
KE30525
KE30555
KE32455
KE32525
KE35414
KE35485
KE35506
KE35525
KE35555
KE35556
KE35607
KE38457
KE38505
KE38585
KE40484
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010204
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010255
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

1011204
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012183
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012224
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012255
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015223
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015254
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015304
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016223
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016284
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017305
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017326
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1019324
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020263
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020325
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020356
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

1020405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020407
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020426
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020476
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022425
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022446
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025385
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025455
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1026334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028354
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028486
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028506
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030425
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030456
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030505
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030508
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030555
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1032455
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1032525
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1035414
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035485
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035555
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035556
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035607
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

1038457
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1038505
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1038585
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040484

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Caucho (tiene núcleo de metal) Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Ninguno
A Tipo de KE Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico