(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo KD

Sello de aceite - tipo KD
  • Descuento por volumen

Ampliamente utilizado como sello de grasa. También se usa accesoriamente en combinación con un sello de aceite tipo A (sello de polvo).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KD12193
KD1301457
KD13193
KD13264
KD1501657
KD15224
KD15254
KD15304
KD16244
KD16284
KD17305
KD17405
KD18243
KD18255
KD18305
KD19265
KD20325
KD20326
KD20476
KD22284
KD22304
KD22355
KD24324
KD24385
KD24406
KD25334
KD25355
KD25385
KD25405
KD26426
KD28376
KD28405
KD28456
KD30405
KD30425
KD32424
KD34445
KD35455
KD35475
KD35506
KD38505
KD40464
KD40525
KD40526
KD40586
KD42556
KD45606
KD45607
KD48626
KD50585
KD50626
KD50656
KD50687
KD50725
KD55706
KD55746
KD60756
KD60826
KD60907
KD65857
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012193
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101301457
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013193
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013264
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101501657
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015254
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015304
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016244
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016284
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017305
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018243
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018255
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018305
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1019265
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020325
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020326
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020476
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022284
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022304
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024324
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024385
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024406
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025334
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025385
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1026426
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028376
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028456
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030405
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030425
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1032424
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1034445
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035455
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035475
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035506
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1038505
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040464
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040526
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040586
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1042556
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1045606
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1045607
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1048626
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

1050585
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050626
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050656
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050687
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050725
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1055706
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1055746
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060756
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060826
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1060907
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1065857

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Metal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Ninguno
A Tipo KD Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico