(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello de aceite - modelo especial tipo KCF

Sello de aceite - modelo especial tipo KCF
  • Descuento por volumen

Un sello de alto rendimiento con excelentes propiedades de lubricación. El sello se puede usar sin lubricante en condiciones difíciles como la rotación a alta velocidad en la que no se pueden usar sellos de aceite convencionales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KCF10257

 
Número de Parte
KCF10257
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua / Grasa / Solucion quimica / Gasolina / Alcohol Materiales adhesivos Politetrafluoroetileno (PTFE)
Material del área del borde del sello Metal Diámetro del eje d(Ø) 10 Medio ambiente, aplicaciones Productos resistentes a químicos / Poca fricción / Para rodamientos
Labio Polvo Ninguno Diámetro exterior ø D(mm) 25 Espesor b(mm) 7
A Tipo KCF Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -80
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 260 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KCF10257 de la serie Sello de aceite - modelo especial tipo KCF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico