(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo AD

Sello de aceite - tipo AD
  • Descuento por volumen

El sello de aceite tipo A es el tipo de sello de aceite más utilizado para aplicaciones de rotación. Generalmente se usa solo si el objeto a sellar es unidireccional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD10012513
AD10185
AD10186
AD10205
AD10207
AD10227
AD10228
AD10247
AD10257
AD10267
AD10307
AD10513514
AD11014014
AD11227
AD11257
AD11514514
AD12015014
AD12206
AD12226
AD12227
AD12247
AD12257
AD12285
AD12287
AD123010
AD12327
AD123710
AD12515514
AD13016014
AD13257
AD13516514
AD14017014
AD14246
AD14257
AD14266
AD14287
AD14307
AD15018014
AD15246
AD15247
AD15257
AD15267
AD15287
AD15307
AD15308
AD15326
AD15327
AD15328
AD15329
AD15357
AD15358
AD15428
AD16019016
AD16287
AD16307
AD16308
AD16327
AD16357
AD17255
AD17287
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010012513
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010185
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010186
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010205
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010228
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010247
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010267
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010513514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011014014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011514514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012015014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012206
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012226
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012247
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012285
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10123010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10123710
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012515514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013016014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013516514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014017014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014246
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014266
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015018014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015246
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015267
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015326
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015328
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015329
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015428
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016019016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017255
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017287

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Caucho (tiene núcleo de metal) Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Ninguno
A Tipo de AD Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico