(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo AC

Sello de aceite - tipo AC
  • Descuento por volumen

El sello de aceite tipo A es el tipo de sello de aceite más utilizado para aplicaciones de rotación. Generalmente, se usa individualmente cuando el objetivo de sellado se coloca sobre un lado.

[Caracteristicas]
· Un sello de aceite sella las fugas de lubricante en los cojinetes. Al evitar la penetración de polvo y agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Se mantiene la precisión de la parte del rodamiento y una reducción en el uso de aceite lubricante proporciona beneficios significativos en términos de costos de reparación de corrosión del rodamiento, compensando los costos del equipo de sellado.
· Esencial para impulsar ejes con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· El factor de forma es pequeño, lo que facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AC10012513
AC10218
AC10257
AC10513514
AC11014014
AC11514514
AC12015014
AC12015516
AC12205
AC12227
AC12257
AC12287
AC12515514
AC13016014
AC13287
AC13516514
AC14017014
AC14246
AC14517514
AC15018014
AC15247
AC15257
AC15287
AC15307
AC15327
AC15329
AC15357
AC16019015
AC16019016
AC16267
AC16307
AC16328
AC17306
AC17308
AC17357
AC17358
AC18021015
AC18021016
AC18307
AC18329
AC18358
AC19308
AC19358
AC20307
AC20309
AC20328
AC20357
AC20358
AC20367
AC20407
AC20408
AC204011
AC204512
AC22327
AC22357
AC223610
AC22427
AC224211
AC24388
AC24408
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010012513
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010218
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010513514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011014014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011514514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012015014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012015516
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012205
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012515514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013016014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013516514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014017014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014246
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014517514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015018014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015247
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015329
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016019015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016019016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016267
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016328
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017306
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018021015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018021016
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018329
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1019308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1019358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020309
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020328
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020367
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020407
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020408
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10204011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10204512
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10223610
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022427
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10224211
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024388
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024408

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Metal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Ninguno
A Tipo de corriente alterna Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico