(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de bloqueo de dientes de rodamiento - Serie AW

Arandela de bloqueo de dientes de rodamiento - Serie AW
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Arandela de seguridad dentada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AW21

Número de Parte
AW21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela a prueba de sacudidas A Forma redonda Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies I.D. (D1) 105 Espesor (t) 1.8
Diámetro exterior (D5) 145

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AW21 de la serie Arandela de bloqueo de dientes de rodamiento - Serie AW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico