(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de seguridad para rodamientos - Serie AN

Tuercas de seguridad para rodamientos - Serie AN
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN00
AN01
AN02
AN03
AN04
AN05
AN06
AN07
AN08
AN09
AN10
AN11
AN12
AN13
AN14
AN15
AN16
AN17
AN18
AN19
AN20
AN21
AN22
AN23
AN24
AN25
AN26
AN27
AN28
AN29
AN30
AN31
AN32
AN33
AN34
AN36
AN38
AN40
AN44
AN48
AN52
AN56
AN60
AN64
AN68
AN72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M10x0.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12x1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M15x1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17x1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M20x1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M25x1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30x1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M35x1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40x1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M45x1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50x1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M55x2
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10M60x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M65x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M70x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M75x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M80x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M85x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M90x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M95x2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M100x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M105x2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M110x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M115x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M120x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M125x2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10M130x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M135x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M140x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M145x2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M150x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M155x3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M160x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M165x3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M170x3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10M180x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M190x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10M200x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM220x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM240x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM260x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM280x4
1 Pieza(s)Disponible

57 Días o más

10TM300x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM320x5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM340x5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10TM360x5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tuerca de bloqueo A Forma redonda Material Acero
Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico