(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXE1000SUS (tipo atornillado de dirección única)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXE1000SUS (tipo atornillado de dirección única)
  • Descuento por volumen

RXE1000SUS (Singe, tipo atornillado) es una junta rotativa diseñada para suministrar de manera estable un equipo de medio a rotativo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXE1008SLH
RXE1008SRH
RXE1010SLH
RXE1010SRH
RXE1015SLH
RXE1015SRH
RXE1020SLH
RXE1020SRH
RXE1025SLH
RXE1025SRH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Dirección del tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 1[1B] 1LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 1[1B] 1RH (tornillo derecho)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.25 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3500 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo
Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico