(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXE5000 (Rotación del tubo interior en ambas direcciones tipo atornillado)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXE5000 (Rotación del tubo interior en ambas direcciones tipo atornillado)
  • Descuento por volumen

RXE5000 (tipo doble, atornillado, con tubo interior giratorio) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXE5015LH
RXE5015RH
RXE5020LH
RXE5020RH
RXE5025LH
RXE5025RH
RXE5032LH
RXE5032RH
RXE5040LH
RXE5040RH
RXE5115LH
RXE5115RH
RXE5120LH
RXE5120RH
RXE5125LH
RXE5125RH
RXE5132LH
RXE5132RH
RXE5140LH
RXE5140RH
RXE5215LH
RXE5215RH
RXE5220LH
RXE5220RH
RXE5225LH
RXE5225RH
RXE5232LH
RXE5232RH
RXE5240LH
RXE5240RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo rotativo de tubo interno dúplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico