(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotativa de presión Articulación rotatoria de perlas KCL (tipo atornillado de dirección única)

Articulación rotativa de presión Articulación rotatoria de perlas KCL (tipo atornillado de dirección única)
  • Descuento por volumen

KCL (Single, tipo atornillado) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCL6ALH
KCL6ARH
KCL8ALH
KCL8ARH
KCL10ALH
KCL10ARH
KCL15ALH
KCL15ARH
KCL20ALH
KCL20ARH
KCL25ALH
KCL25ARH
KCL32ALH
KCL32ARH
KCL50ALH
KCL50ARH
KCL65ALH
KCL65ARH
KCLF10A
KCLF15A
KCLF20A
KCLF25A
KCLF32A
KCLF50A
KCLF65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipos de conexión Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Nominal de conexión de brida Dirección del tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/8B] 1/8[1/8B] 1/8-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/4B] 1/4[1/4B] 1/4-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1B] 1[1B] 1-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500Tipo de montaje de tornilloR[1B] 1[1B] 1-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[2B] 2[2B] 2-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[2B] 2[2B] 2-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Tipo de montaje de tornilloR[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2-RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500Montaje de tornillo y brida-[3/8B] 3/8-[3/8B] 3/8B(10A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500Montaje de tornillo y brida-[1/2B] 1/2-[1/2B] 1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500Montaje de tornillo y brida-[3/4B] 3/4-[3/4B] 3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500Montaje de tornillo y brida-[1B] 1-[1B] 1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Montaje de tornillo y brida-[1 1/4B] 1 1/4-[1 1/4B] 1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Montaje de tornillo y brida-[2B] 2-[2B] 2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1000Montaje de tornillo y brida-[2 1/2B] 2 1/2-[2 1/2B] 2 1/2B(65A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico