(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perlada NCL (tipo atornillado de dirección única)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perlada NCL (tipo atornillado de dirección única)
  • Descuento por volumen

NCL (Single, tipo atornillado) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NCL15ALH
NCL15ARH
NCL20ALH
NCL20ARH
NCL25ALH
NCL25ARH
NCL32ALH
NCL32ARH
NCL40ALH
NCL40ARH
NCL50ALH
NCL50ARH
NCL65ALH
NCL65ARH
NCL80ALH
NCL80ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Dirección del tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1B] 1[1B] 1LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1B] 1[1B] 1RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[2B] 2[2B] 2LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[2B] 2[2B] 2RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2RH (tornillo derecho)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[3B] 3[3B] 3LH (tornillo izquierdo)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150[3B] 3[3B] 3RH (tornillo derecho)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc
Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico