(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla ACW (Ambas direcciones Tipo de atornillado de rotación del tubo interno)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla ACW (Ambas direcciones Tipo de atornillado de rotación del tubo interno)
  • Descuento por volumen

ACW (doble, tipo atornillado, con tubo interior giratorio) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACW-1-32A-15ALH
ACW-1-32A-15ARH
ACW-1-40A-15ALH
ACW-1-40A-15ARH
ACW-1-40A-20ALH
ACW-1-40A-20ARH
ACW-2-32A-15ALH
ACW-2-32A-15ARH
ACW-2-40A-15ALH
ACW-2-40A-15ARH
ACW-2-40A-20ALH
ACW-2-40A-20ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección del tornillo de montaje Tamaño de tubería interior Chavetero Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)15ANinguno32A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)15ANinguno32A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)15ANinguno40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)15ANinguno40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)20ANinguno40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)20ANinguno40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)15AProvisto32A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)15AProvisto32A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)15AProvisto40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)15AProvisto40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

LH (tornillo izquierdo)20AProvisto40A
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

RH (tornillo derecho)20AProvisto40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo rotativo de tubo interno dúplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Velocidad rotacional máxima(rpm) 300 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo
Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) R
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) 1B(25A) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) 1B(25A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico