(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Articulación por refracción de presión Pearl Swivel Joint, SRK Series

Articulación por refracción de presión Pearl Swivel Joint, SRK Series
  • Descuento por volumen

La serie de articulaciones giratorias SRK son capaces de girar 360 grados. Se pueden usar con tuberías móviles de acero (soldadas) atornilladas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SRK-2-10A
SRK-2-15A
SRK-2-20A
SRK-2-25A
SRK-2-32A
SRK-2-40A
SRK-3-10A
SRK-3-15A
SRK-3-20A
SRK-3-25A
SRK-3-32A
SRK-3-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Sin estilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 10A10A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 10A10A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40A3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 34.3 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc
Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rc Material de la Junta Caucho nitrilo NBR Material del cuerpo Acero (soldadura de acero)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico