(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio de refracción de presión Pearl Swivel Joint B Series

Accesorio de refracción de presión Pearl Swivel Joint B Series
  • Descuento por volumen

La serie B es una junta giratoria para la cual la unidad principal se puede usar con una rotación de 360 grados que se puede usar como una línea de tubería móvil atornillada (soldada) de acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-1-10A
B-1-15A
B-1-20A
B-1-25A
B-1-32A
B-1-40A
B-2-10A
B-2-15A
B-2-20A
B-2-25A
B-2-32A
B-2-40A
B-3-10A
B-3-15A
B-3-20A
B-3-25A
B-3-32A
B-3-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Sin estilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 10A10A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40A1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 10A10A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40A2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/8B] 10A10A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32A3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40A3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.7 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc
Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rc Material de la Junta Caucho nitrilo NBR Material del cuerpo Acero (soldadura de acero)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico