(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de refracción de presión Conjunto de perlas Spail Serie AS

Acoplamiento de refracción de presión Conjunto de perlas Spail Serie AS
  • Descuento por volumen

Las unidades principales de juntas giratorias de la serie AS se pueden usar giradas 360 grados. Estos accesorios se pueden usar como uniones atornilladas de acero inoxidable en tuberías móviles. .

[Caracteristicas]
· La articulación giratoria de perlas se puede usar girada 360 grados. Los rodamientos de bolas de doble hilera están incorporados en los rodamientos. Estos rodamientos están lubricados con grasa. Por lo tanto, el rodamiento tiene una alta resistencia mecánica que puede soportar grandes cargas radiales de empuje y momento.
· Se utiliza una empaquetadura en forma de anillo (que no sea una junta tórica) en los sellos. Esto proporciona un sello estable, de estructura simple, sin fugas del fluido interno presurizado.
· El tipo PK utiliza materiales de PTFE resistentes a altas temperaturas en los anillos de sellado. Por lo tanto, este tipo no requiere lubricación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AS-1-10A
AS-1-15A
AS-1-20A
AS-1-25A
AS-1-32A
AS-1-40A
AS-1-50A
AS-2-10A
AS-2-15A
AS-2-20A
AS-2-25A
AS-2-32A
AS-2-40A
AS-2-50A
AS-3-10A
AS-3-15A
AS-3-20A
AS-3-25A
AS-3-32A
AS-3-40A
AS-3-50A
ASP-1-10A
ASP-1-15A
ASP-1-20A
ASP-1-25A
ASP-1-32A
ASP-1-40A
ASP-1-50A
ASP-2-10A
ASP-2-15A
ASP-2-20A
ASP-2-25A
ASP-2-32A
ASP-2-40A
ASP-2-50A
ASP-3-10A
ASP-3-15A
ASP-3-20A
ASP-3-25A
ASP-3-32A
ASP-3-40A
ASP-3-50A
ASQ-1-10A
ASQ-1-15A
ASQ-1-20A
ASQ-1-25A
ASQ-1-32A
ASQ-1-40A
ASQ-1-50A
ASQ-2-10A
ASQ-2-15A
ASQ-2-20A
ASQ-2-25A
ASQ-2-32A
ASQ-2-40A
ASQ-2-50A
ASQ-3-10A
ASQ-3-15A
ASQ-3-20A
ASQ-3-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Temperatura de funcionamiento
(℃)
Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Sin estilo Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[3/8B] 10A10A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1/2B] 15A15A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[3/4B] 20A20A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[1B] 25A25A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1 1/4B] 32A32A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1 1/2B] 40A40A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[2B] 50A50A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[3/8B] 10A10A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[1/2B] 15A15A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[3/4B] 20A20A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100[1B] 25A25A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[1 1/4B] 32A32A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[1 1/2B] 40A40A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[2B] 50A50A2Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[3/8B] 10A10A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1/2B] 15A15A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100[3/4B] 20A20A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1B] 25A25A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1 1/4B] 32A32A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[1 1/2B] 40A40A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[2B] 50A50A3Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/8B] 10A10A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1/2B] 15A15A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/4B] 20A20A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1B] 25A25A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/4B] 32A32A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/2B] 40A40A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[2B] 50A50A1Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/8B] 10A10A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1/2B] 15A15A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/4B] 20A20A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1B] 25A25A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/4B] 32A32A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/2B] 40A40A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[2B] 50A50A2Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/8B] 10A10A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1/2B] 15A15A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[3/4B] 20A20A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1B] 25A25A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/4B] 32A32A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[1 1/2B] 40A40A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180[2B] 50A50A3Sello de PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/8B] 10A10A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1/2B] 15A15A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/4B] 20A20A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1B] 25A25A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1 1/4B] 32A32A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1 1/2B] 40A40A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[2B] 50A50A1Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/8B] 10A10A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1/2B] 15A15A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/4B] 20A20A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1B] 25A25A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1 1/4B] 32A32A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1 1/2B] 40A40A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[2B] 50A50A2Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/8B] 10A10A3Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1/2B] 15A15A3Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[3/4B] 20A20A3Capa de caucho flúor + PTFE
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1B] 25A25A3Capa de caucho flúor + PTFE

Cargando…

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 4.1
Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rc
Material del cuerpo Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico