(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de lubricador, copa tipo L

Serie de lubricador, copa tipo L
  • Descuento por volumen

· Material del cuerpo principal: Varilla de latón C3604

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LC1R
LC2.5-32
LC6M10
LC6M75
LC8M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Estándar de Tornillo Material Tornillo D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Taza de AceiteR1/8LatónR1/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Taza de Aceite5/16LatónRosca de tornillo 5/16x32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Taza de AceiteM6LatónM6x1.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

----M6x0.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Taza de AceiteM8LatónM8x1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo principal Varilla de latón C3604

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico