(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC Series EC100

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC Series EC100
  • Descuento por volumen

Medida de líquidos tipo ajustable.

[Caracteristicas]
▪ Tipo de niebla.
· Es posible el ajuste del líquido de limpieza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EC100
EC100P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracterísticas Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Control de velocidad de flujoCapaz de ajustar la solución de limpieza.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Estándar / Control de velocidad de flujoCapaz de ajustar la solución de limpieza. Con enchufe

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino
Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio Material de la boquilla Varilla de latón
Diámetro de la boquilla(mm) 3 Diámetro de la voluta(mm) 8.5 Método de suministro Tipo de succión
Cantidad de succión de un minuto(l) 0.36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico