(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pistola de chorro serie Air Tool Serie SP SP500

Pistola de chorro serie Air Tool Serie SP SP500
  • Descuento por volumen

Una pistola de ducha para la fabricación de maquinaria (solo agua y aceite). Tipo de ducha de alto caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP500

Número de Parte
SP500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio
Material de la boquilla Varilla de latón Boquilla OD(mm) 26

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP500 de la serie Pistola de chorro serie Air Tool Serie SP SP500.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico