(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Air Tools - Pistola de aire sin aceite

Serie Air Tools - Pistola de aire sin aceite
  • Descuento por volumen

Una pistola de aire libre de aceite.

[Caracteristicas]
· La parte roscada de la boquilla utiliza un enlace de baja resistencia para evitar fugas de aire.
· El uso de una junta tórica especial dentro de la válvula proporciona una sensación convencional, sin usar aceite.
· Utiliza una palanca de acero inoxidable resistente a la oxidación.
· El interior de la válvula está chapado en metal para una operación mejorada.
· Se puede soplar aire limpio conectando el filtro de limpieza general (F-AG01) a la pistola de aire sin aceite (AG45L-OL).
· La velocidad de soplado del aire cuando se conecta F-AG01 es 110 ℓ/min (@ 0.5 MPa).
· Nota: la pistola de aire sin aceite no es una pistola de aire para uso en sala limpia.
· La válvula y la rosca de la boquilla se aseguran mediante un enlace de baja resistencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AG45L-OL

Número de Parte
AG45L-OL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio
Material de la boquilla Hecho en latón Presión máxima de funcionamiento 0.7 - MPa Cantidad de chorro de aire(l/min) 160

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AG45L-OL de la serie Serie Air Tools - Pistola de aire sin aceite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico