(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de pistola de aire serie Air Tool

Juego de pistola de aire serie Air Tool
  • Descuento por volumen

Un enchufe provisto con la manguera facilita la conexión a un enchufe.
Una manguera larga de la bobina evita que la parte de la bobina se atasque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AG500LS

Número de Parte
AG500LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Material del cuerpo Aluminio fundido a presión ADC12 Material de la boquilla Varilla de latón Rango de operación normal(mm) 3300
Componentes de un paquete AG45L (con palanca) + CH500 + enchufe CH

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AG500LS de la serie Juego de pistola de aire serie Air Tool.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico