(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo utilizable de pistola de aire / pistola de árbol Parte G1/8 Boquilla de aumento de volumen

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-AG60L
N-AG60S
N-AG70S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad de chorro de aire
(l/min)
Especificaciones Diámetro horizontal del agujero
(mm)
Diámetro de la boquilla
(mm)
Ancho del hexágono en plano
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840Aproximadamente 5 veces más cantidad de aire que otros tipos9.5319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600Aunque es pequeño, el flujo de aire es aproximadamente 3.5 veces mayor que la boquilla normal.6.52.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640Aunque es pequeño, el flujo de aire es aproximadamente 4 veces mayor que la boquilla normal.7.02.512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Material de la boquilla Varilla de latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico