(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools Soporte de pistola magnética

Accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools Soporte de pistola magnética
  • Descuento por volumen

Utilizado en todos los modelos de pistolas para árboles.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte magnético para pistola de accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-8

Número de Parte
GS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tornillo de fijación M13X1 Poder de adsorción(kg) 8 Temperatura de operación Todos los modelos de armas de árbol

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-8 de la serie Accesorios relacionados con la pistola de árbol de la serie Air Tools Soporte de pistola magnética.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico