(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Air Tools - Tree Gun - Serie GT

Serie Air Tools - Tree Gun - Serie GT
  • Descuento por volumen

Las boquillas se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades in situ

[Caracteristicas]
· GT50: con ajuste del caudal de aire.
· GT45L: con palanca.
· GT50L: con palanca, con ajuste del caudal de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT45
GT45L
GT50
GT50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad de chorro de aire
(l/min)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160Con palanca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10145Ajustador de caudal de aire con palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio fundido a presión ADC12
Material de la boquilla Varilla de latón Presión máxima de funcionamiento 0.7 - MPa ID de manguera recomendada(mm) 7.5~8
Diámetro de la boquilla(mm) 2.0 Junta de púas recomendada / tuerca ciega No03X1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico