(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie conjunta Elemento de montaje Número 22 Toma de pezón medio

Serie conjunta Elemento de montaje Número 22 Toma de pezón medio
  • Descuento por volumen

Sólo disponible sin chapar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería con casquillo largo hexagonal, macho, latón, serie número 22, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.22X1/2
NO.22X1/2X3/8
NO.22X1/4
NO.22X1/4X1/8
NO.22X1/4X3/8
NO.22X1/8X1/4
NO.22X3/8X1/2
NO.22X3/8X1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc3/8B(10A)1/4B(8A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Enchufe de pezón medio Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico