(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie conjunta - Número de conexión 23 - Buje

Serie conjunta - Número de conexión 23 - Buje
  • Descuento por volumen

Sólo disponible sin chapar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de tubería con casquillo hexagonal, macho, latón, serie número 23, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.23X1/2X3/8

Número de Parte
NO.23X1/2X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1/2B(15A)
Hilo Nominal M2 3/8B(10A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico