(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie conjunta - Pieza de montaje, número 25 Tees

Serie conjunta - Pieza de montaje, número 25 Tees
  • Descuento por volumen

Solo sin enchapar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería en T: hembra/hembra/macho, latón, serie número 25, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.25X1/4X1/4
NO.25X1/4X1/8
NO.25X1/8X1/8
NO.25X3/8X1/4
NO.25X3/8X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/8B(6A)1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/8B(10A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) R
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico