(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Número de montaje en serie de articulación 04-Boquilla de articulación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.04X1/2
NO.04X1/2N
NO.04X1/2X1/4
NO.04X1/2X1/4N
NO.04X1/2X3/8
NO.04X1/2X3/8N
NO.04X1/4
NO.04X1/4N
NO.04X1/4X1/8
NO.04X1/4X1/8N
NO.04X1/8
NO.04X1/8N
NO.04X3/8
NO.04X3/8N
NO.04X3/8X1/4
NO.04X3/8X1/4N
NO.04X3/8X1/8
NO.04X3/8X1/8N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/2B(15A)1/4B(8A)Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/2B(15A)1/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/2B(15A)3/8B(10A)Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/2B(15A)3/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/4B(8A)1/8B(6A)Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)1/4B(8A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/8B(6A)-Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/8B(6A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)3/8B(10A)1/4B(8A)Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)3/8B(10A)1/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)3/8B(10A)1/8B(6A)Cromado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (roscado)3/8B(10A)1/8B(6A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Doble pezón Rosca de conexión tipo M1 G (roscado)
Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico