(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie conjunta pezón largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LN1-50
LN1-60
LN1-70
LN1-80
LN1-90
LN1-100
LN1-110
LN1-120
LN1-130
LN1-140
LN1-150
LN1-160
LN1-170
LN1-180
LN1-190
LN1-200
LN2-50
LN2-60
LN2-80
LN2-90
LN2-100
LN2-110
LN2-120
LN2-130
LN2-140
LN2-150
LN2-160
LN2-170
LN2-180
LN2-190
LN2-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 L d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1306
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1406
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1706
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)1906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)2006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)807
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1307
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1407
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1507
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1607
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1707
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1807
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)1907
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)2007

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Pezones largos
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico