(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola serie conjunta

Válvula de bola serie conjunta
  • Descuento por volumen

Válvula de bola tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de la serie conjunta, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BV1/2S
BV3/8
BV3/8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Latón] Varilla de latón3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable3/83/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Forma del cuerpo principal Recto Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico