(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie conjunta Junta de válvula de cierre

Serie conjunta Junta de válvula de cierre
  • Descuento por volumen

Válvula de cierre incorporada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta de válvula de cierre de la serie de juntas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ1
PJ3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Dimensión L Diámetro de la voluta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B568.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B7211

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Aire Material del cuerpo Varilla de latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico