(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de silicona para productos alimenticios

Manguera de silicona para productos alimenticios
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Usos: equipos de alta y baja temperatura, como equipos utilizados para refrescos, aire acondicionado, transformadores, FA, etc.
· También se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas de -30°C a 150°C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SH-5-10
SH-6-10
SH-8-3
SH-8-5
SH-8-10
SH-9-3
SH-9-5
SH-9-10
SH-12-3
SH-12-5
SH-12-10
SH-15-3
SH-15-10
SH-19-3
SH-19-5
SH-25-3
SH-25-5
SH-25-10
SH-32-3
SH-32-5
SH-32-10
SH-38-3
SH-38-5
SH-38-10
SH-50-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.010.657010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.012.368010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1.014.38903
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.014.38905
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.014.389010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1.016.591003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.016.591005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~1.016.5910010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.520.1121303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.520.1121305
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

~0.520.11213010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~0.524.1151503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.524.11515010
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

~0.528.2191803
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

~0.528.2191805
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~0.535.6253003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.535.6253005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.535.62530010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.543.8323603
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.543.8323605
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.543.83236010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.550.7384303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.550.7384305
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.550.73843010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~0.565505506

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua / Químico / Alimentos Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Silicona
Color de la capa externa Blanco translúcido Propiedades Resistencia química / Transparencia / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico