(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de pintura / Tubo de pintura solar (P)

Manguera de pintura / Tubo de pintura solar (P)
  • Descuento por volumen

Logre una buena flexibilidad mediante el uso de una resina de uretano resistente a los solventes para la capa externa. Este tubo está diseñado para mejorar la trabajabilidad de los procesos de pintura.

[Caracteristicas]
· Reduce la carga de trabajo del operador

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-7

 
Número de Parte
P-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Pintura, solvente Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Resina de poliamida / poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::0.5 Color de la capa externa Transparencia O.D.(Ø) 10
ID nominal d(φ) 7 Propiedades Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Radio mínimo de curvatura(mm) 45 Longitud estándar(m) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-7 de la serie Manguera de pintura / Tubo de pintura solar (P).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico