(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para mangueras de aire cosméticas Air Tools

Manguera para mangueras de aire cosméticas Air Tools
  • Descuento por volumen

Sorprendente flexibilidad lograda mediante el uso de una resina especial. Se siente como si no hubiera una manguera conectada.

[Caracteristicas]
· Sorprendentemente ligero gracias a un acoplador de aluminio ligero.
· Admite muchas aplicaciones diferentes, como clavadoras, grapadoras de aire, pistolas de pulverización de aire, etc. Manguera profesional que impresionará a quienes sepan la diferencia.
· Además, el acoplador liviano está hecho de aluminio y no se raya fácilmente y el peso de la conexión es liviano y tiene excelentes propiedades de reducción de peso, por lo que se mejoran las propiedades de operación y conexión / desconexión.
· Excelente acoplador con una amplia gama de aplicaciones, desde tuberías de aire en fábricas hasta la conexión de mangueras para herramientas neumáticas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TAC-6100
TAC-6510
TAC-6520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje utilizado Tipo de pieza de metal Especificaciones del acoplador Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-Sin accesorios de metal100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ambos ladosOtrosAcoplador de aluminio de un toque10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ambos ladosOtrosAcoplador de aluminio de un toque20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Material de la capa interna de la manguera Elastómero especial Rango de presión de operación(MPa) ::1.5
Color de la capa externa Línea roja y amarilla O.D.(Ø) 10 ID nominal d(φ) 6.5
Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Radio mínimo de curvatura(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico