(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangueras para herramientas neumáticas - Manguera de aire Suntec

Mangueras para herramientas neumáticas - Manguera de aire Suntec
  • Descuento por volumen

La manguera de aire con juego de acopladores es conveniente y asequible. Las variaciones de color también abundan.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STC-7010-ORANGE
STC-7020-ORANGE
STC-7030-ORANGE
STC-7100-ORANGE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje utilizado Tipo de pieza de metal Especificaciones del acoplador Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ambos ladosOtrosAcoplador de dos toques10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ambos ladosOtrosAcoplador de dos toques20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ambos ladosOtrosAcoplador de dos toques30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-Sin accesorios de metal100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Material de la capa interna de la manguera Poliuretano Rango de presión de operación(MPa) ::1.5
Color de la capa externa Naranja O.D.(Ø) 10 ID nominal d(φ) 7
Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::60 Radio mínimo de curvatura(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico