(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para herramientas neumáticas, manguera Sputtering Super Tom

Manguera para herramientas neumáticas, manguera Sputtering Super Tom
  • Descuento por volumen

Más resistente a la chispa que las mangueras de aire convencionales gracias a su mezcla resistente a la chispa, y es eficaz en sitios de soldadura, fábricas de reparación de automóviles, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STH-6510-10
STH-6510-20
STH-6510-30
STH-6510-100
STH-8512-10
STH-8512-20
STH-8512-30
STH-8512-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.53010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.53030
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.58.54010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.58.54020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.58.54030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.58.540100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Elastómero especial
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color de la capa externa Línea negra y roja Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico