(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para herramientas neumáticas - Super Wynn Soft Hoses II

Manguera para herramientas neumáticas - Super Wynn Soft Hoses II
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Aún más flexible y suave. Resuelve problemas como retorcerse y aparecer.
▪ La deslizamiento de la manguera se mejora significativamente para un movimiento y trabajo suaves.
▪ Superior resistencia al agua, elasticidad y estanqueidad al aire lo hace ideal para herramientas neumáticas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SWH-6510
SWH-8512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.58.540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Elastómero especial
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color de la capa externa Línea verde y morada Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Longitud estándar(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico