(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para ingeniería civil, tuberías y aire acondicionado, manguera plana

Manguera para ingeniería civil, tuberías y aire acondicionado, manguera plana
  • Descuento por volumen

Más ligero que la manguera de PVC convencional; perfecto para usar en bombas de agua domésticas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ECO-40-10

Número de Parte
ECO-40-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Resina EVA
Rango de presión de operación(MPa) ::0.8 Color de la capa externa Azul ID nominal d(φ) 40
Propiedades Resistencia al clima / Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Longitud estándar(m) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico