(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para agricultura y jardinería, tubo resistente al aceite

Manguera para agricultura y jardinería, tubo resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Manguera que es óptima para tuberías secundarias de combustible para equipos agrícolas, etc.

[Caracteristicas]
· Puede usarse para rociar productos químicos agrícolas o rociar agua en céspedes y jardines o incorporarse en equipos agrícolas.
· Esta línea es adecuada para aplicaciones agrícolas y de jardinería, con una amplia variedad de colores disponibles además de excelente resistencia al frío, resistencia al moho y resistencia a la intemperie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TF-3
TF-4
TF-5
TF-6
TF-7
TF-9
TF-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6340
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7440
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aceite Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo suave
Color de la capa externa Rosado Propiedades Resistencia al aceite / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico