(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, cuerpo plateado, orificio cilíndrico con anillo excéntrico, serie UFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, cuerpo plateado, orificio cilíndrico con anillo excéntrico, serie UFL
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida en forma de diamante
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Agujero cilíndricoCollar excéntrico
· Material del cuerpo de la unidad: Plata

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFL000
UFL001
UFL002
UFL003
UFL004
UFL005
UFL006
UFL08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010604.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012635.12.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

1015675.62.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

10177163.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020909.355.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259510.15.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011213.28.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108483.31.26

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de forma de brida de diamante Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con rueda excéntrica Material del cuerpo de la unidad Plata Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico