(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de almohada, serie plata, forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo KP

Unidad de almohada, serie plata, forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo KP
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Plata
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de almohada, orificio cilíndrico serie plateada con tornillo de fijación KP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP000
KP001
KP002
KP003
KP005
KP006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010184.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012195.12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015225.62.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10172463.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253210.15.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10303613.28.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de almohada Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Plata Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico