(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de tipo almohada, Serie Silver, Diámetro cilíndrico con anillo excéntrico, ARRIBA

Unidad de tipo almohada, Serie Silver, Diámetro cilíndrico con anillo excéntrico, ARRIBA
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Ligero
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Agujero cilíndricoCollar excéntrico
· Material del cuerpo de la unidad: Plata

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UP000
UP001
UP002
UP003
UP004
UP005
UP006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010184.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012195.12.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015225.62.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10172463.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020289.355.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253210.15.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303613.28.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de almohada Tipo de almohada, categoría Ligero
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con rueda excéntrica Material del cuerpo de la unidad Plata Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico