(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad en Forma de Colgador, Forma de Orificio Cilíndrico con Tornillo de Ajuste, Tipo UCECH

Unidad en Forma de Colgador, Forma de Orificio Cilíndrico con Tornillo de Ajuste, Tipo UCECH
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Unidad en forma de percha
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad con forma de suspensión, forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo UCECH, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCECH201
UCECH202
UCECH204
UCECH205
UCECH206
UCECH207
UCECH208
UCECH209
UCECH210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10126412.86.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10156412.86.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10206412.86.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102564147.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10306419.611.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10357025.915.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10407329.317.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1045823320.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10508335.523.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad en forma de percha Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico