(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCFL
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida en forma de diamante
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCFL201
UCFL202
UCFL203
UCFL204
UCFL204G00
UCFL205
UCFL205G00
UCFL206
UCFL206G00
UCFL207
UCFL207G00
UCFL208
UCFL208G00
UCFL209
UCFL209G00
UCFL210
UCFL211
UCFL212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
Especificaciones Dimensiones de brida a
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212.86.6Tipo de suministro de aceite113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512.86.6Tipo de suministro de aceite113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101712.86.6Tipo de suministro de aceite113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012.86.6Tipo de suministro de aceite113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012.86.6Tipo libre de aceite113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9Tipo de suministro de aceite130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025147.9Tipo libre de aceite130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019.611.3Tipo de suministro de aceite148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103019.611.3Tipo libre de aceite148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525.915.4Tipo de suministro de aceite161
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103525.915.4Tipo libre de aceite161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104029.317.9Tipo de suministro de aceite175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104029.317.9Tipo libre de aceite175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453320.5Tipo de suministro de aceite188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10453320.5Tipo libre de aceite188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105035.523.2Tipo de suministro de aceite197
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10554329.4Tipo de suministro de aceite224
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106052.536.1Tipo de suministro de aceite250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de forma de brida de diamante Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Con / sin cubierta Ninguno Tipo de sello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico