(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida redonda de cuatro pernos, con unión espigada, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCFC

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida redonda de cuatro pernos, con unión espigada, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCFC
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida redonda
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCFC201
UCFC202
UCFC203
UCFC204
UCFC205
UCFC206
UCFC207
UCFC208
UCFC209
UCFC210
UCFC211
UCFC212
UCFC213
UCFC214
UCFC215
UCFC216
UCFC217
UCFC218
UCFCX07
UCFCX09
UCFCX10
UCFCX12
UCFCX14
UCFCX16
UCFCX17
UCFCX20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210012.86.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510012.86.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101710012.86.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010012.86.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025115147.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103012519.611.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103513525.915.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104014529.317.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451603320.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105016535.523.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10551854329.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106019552.536.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106520557.540
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10702156244
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10752206648.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108024072.553
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108525083.561.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109026595.571.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103513329.317.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104515535.523.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10501624329.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106019457.540
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10702226648.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108026083.561.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108526095.571.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100276134104.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad tipo brida redonda con junta de espiga Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico