(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCF

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie UCF
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Unidad con forma de brida cuadrada
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCF201
UCF202
UCF203
UCF204
UCF205
UCF205E
UCF206
UCF206G00
UCF207
UCF208
UCF209
UCF210
UCF211
UCF212
UCF213
UCF214
UCF215
UCF216
UCF218
UCF307
UCF308
UCF309
UCF310
UCF311
UCF312
UCF313
UCF316
UCF318
UCF322
UCF324
UCF328
UCFX06
UCFX07
UCFX08
UCFX09
UCFX10
UCFX11
UCFX12
UCFX14
UCFX16
UCFX17
UCFX20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
Con / sin cubierta Especificaciones Dimensiones de brida L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212.86.6NingunoTipo de suministro de aceite86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512.86.6NingunoTipo de suministro de aceite86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101712.86.6NingunoTipo de suministro de aceite86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012.86.6NingunoTipo de suministro de aceite86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9NingunoTipo de suministro de aceite95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9Placa de acero (cubierta del extremo del eje)Tipo de suministro de aceite95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019.611.3NingunoTipo de suministro de aceite108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103019.611.3NingunoTipo libre de aceite108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525.915.4NingunoTipo de suministro de aceite117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104029.317.9NingunoTipo de suministro de aceite130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453320.5NingunoTipo de suministro de aceite137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105035.523.2NingunoTipo de suministro de aceite143
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10554329.4NingunoTipo de suministro de aceite162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106052.536.1NingunoTipo de suministro de aceite175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106557.540NingunoTipo de suministro de aceite187
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10706244NingunoTipo de suministro de aceite193
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10756648.2NingunoTipo de suministro de aceite200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108072.553NingunoTipo de suministro de aceite208
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109095.571.4NingunoTipo de suministro de aceite235
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103533.519.2NingunoTipo de suministro de aceite135
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104040.523.9NingunoTipo de suministro de aceite150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104551.529.5NingunoTipo de suministro de aceite160
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105061.538.2NingunoTipo de suministro de aceite175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105571.544.8NingunoTipo de suministro de aceite185
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106081.552NingunoTipo de suministro de aceite195
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106592.559.7NingunoTipo de suministro de aceite208
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108012386.4NingunoTipo de suministro de aceite250
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1090143107.2NingunoTipo de suministro de aceite280
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10110205178.8NingunoTipo de suministro de aceite340
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10120207184.8NingunoTipo de suministro de aceite370
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140255246NingunoTipo de suministro de aceite450
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103025.915.4NingunoTipo de suministro de aceite117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103529.317.9NingunoTipo de suministro de aceite130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10403320.5NingunoTipo de suministro de aceite137
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104535.523.2NingunoTipo de suministro de aceite143
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10504329.4NingunoTipo de suministro de aceite162
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105552.536.1NingunoTipo de suministro de aceite175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106057.540NingunoTipo de suministro de aceite187
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10706648.2NingunoTipo de suministro de aceite197
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108083.561.8NingunoTipo de suministro de aceite214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108595.571.4NingunoTipo de suministro de aceite214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100134104.7NingunoTipo de suministro de aceite268

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de forma de brida cuadrada Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Acero Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de sello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico