(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de tipo almohada, Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación, Tipo UCP

Unidad de tipo almohada, Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación, Tipo UCP
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad tipo almohada, tipo de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo UCP, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCP201
UCP202
UCP203
UCP204
UCP204G00
UCP205
UCP205C
UCP205C4HR5
UCP205G00
UCP206
UCP206C
UCP206G00
UCP207
UCP208
UCP208C4HR5
UCP208G00
UCP209
UCP210
UCP211
UCP212
UCP213
UCP214
UCP215
UCP216
UCP217
UCP218
UCP305
UCP306
UCP307
UCP308
UCP309
UCP310
UCP311
UCP312
UCP313
UCP314
UCP315
UCP316
UCP317
UCP318
UCP319
UCP320
UCP322
UCP324
UCP326
UCP328
UCPX06
UCPX07
UCPX08
UCPX09
UCPX10
UCPX11
UCPX13
UCPX16
UCPX17
UCPX18
UCPX20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
Con / sin cubierta Especificaciones de resistencia al calor Especificaciones Superficie de instalación a la dimensión central del eje h
(mm)
Símbolo de espacio interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101212.86.6NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite30.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512.86.6NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite30.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101712.86.6NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite30.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012.86.6NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite33.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102012.86.6NingunoDesobedienteTipo libre de aceite33.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite36.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9Placa de acero (cubierta con doble sello de goma)DesobedienteTipo de suministro de aceite36.5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-25147.9NingunoAplicableTipo de suministro de aceite36.5C4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025147.9NingunoDesobedienteTipo libre de aceite36.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019.611.3NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite42.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019.611.3Placa de acero (cubierta con doble sello de goma)DesobedienteTipo de suministro de aceite42.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103019.611.3NingunoDesobedienteTipo libre de aceite42.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103525.915.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite47.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104029.317.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite49.2-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-4029.317.9NingunoAplicableTipo de suministro de aceite49.2C4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104029.317.9NingunoDesobedienteTipo libre de aceite49.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10453320.5NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite54-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105035.523.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite57.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10554329.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite63.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106052.536.1NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite69.8-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106557.540NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite76.2-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10706244NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite79.4-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10756648.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite82.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108072.553NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite88.9-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108583.561.8NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite95.2-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109095.571.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite101.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102521.310.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite45-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103026.815NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite50-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103533.519.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite56-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104040.523.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite60-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104551.529.5NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite67-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105061.538.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite75-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105571.544.8NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite80-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106081.552NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite85-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106592.559.7NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite90-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

107010468NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite100-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107511476.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite100-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108012386.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite106-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108513296.5NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite112-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1090143107.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite118-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1095153118.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite125-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100173140.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite140-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10110205178.8NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite150-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10120207184.8NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite160-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10130229214.3NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite180-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10140255246NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025.915.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite47.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103529.317.9NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite54-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10403320.5NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite58.7-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104535.523.2NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite58.7-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10504329.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite63.5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105552.536.1NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite69.8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10656244NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite76.2-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108083.561.8NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite101.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108595.571.4NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite101.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109010981.6NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite101.6-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100134104.7NingunoDesobedienteTipo de suministro de aceite127-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de almohada Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de sello Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico