(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas con brida - inserto de nailon, acero, trivalente revestido de blanco, FN-3W

Tuercas con brida - inserto de nailon, acero, trivalente revestido de blanco, FN-3W
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Tuerca de nailon
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: blanco trivalente
· Aplicación/función: deja de aflojar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FN-M8-3W
FN-M10-3W
FN-M12-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Altura
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813171.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101017211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101219241.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente
Detalles de aflojamiento automático Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico