(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de nylon (tipo 3)【500 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 3)
  • Descuento por volumen

La fuerza de fricción generada entre el anillo de nylon y la parte del tornillo del tornillo reduce el impacto y la vibración y evita que el tornillo se afloje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN3-M6-3B
NN3-M6-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies (detalles)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Negro trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Caja / paquete
Tuerca hexagonal estándar Tres tipos Tipo de bloqueo Tuerca de nylon Llaves planas(mm) 10
Altura(mm) 5 Pitch(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico