(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de nylon (tipo 1, tamaño pequeño)【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 1, tamaño pequeño)
  • Descuento por volumen

La fuerza de fricción generada entre el anillo de nylon y la parte del tornillo del tornillo reduce el impacto y la vibración y evita que el tornillo se afloje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN1S-M8-3W
NN1S-M8-C
NN1S-M8-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillanteCromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Material Hierro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Tuerca de nylon
Llaves planas(mm) 12 Altura(mm) 10 Pitch(mm) 1.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico